参考图片
仅支持 CAD 模型下载
高性能焊接电缆
接口1
M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码
接口2
M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码
工作电压显示
LED绿色/否
功能显示
是/否
功能显示(PIN 2)
LED白色
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W415-W414-3A-650-SW0434-020 | BCC W415-W414-3A-650-SW0434-015 | BCC W425-W414-3A-650-SW0434-020 | |
|
465.76 CNY
挂牌价
|
420.08 CNY
挂牌价
|
450.48 CNY
挂牌价
|
|
| 接口1 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 弯头, 5-针, A-编码 |
|---|---|---|---|
| 接口2 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 |
| 工作电压显示 | LED绿色/否 | LED绿色/否 | LED绿色/否 |
| 功能显示 | 是/否 | 是/否 | 是/否 |
| 功能显示(PIN 2) | LED白色 | LED白色 | LED白色 |
| 功能显示 (PIN 4) | LED黄色 | LED黄色 | LED黄色 |
| 电缆 | 硅酮 耐焊接火花 黑色, 2 m | 硅酮 耐焊接火花 黑色, 1.5 m | 硅酮 耐焊接火花 黑色, 2 m |
| 导线数量 | 4 | 4 | 4 |
| 电缆温度,固定敷设 | -40...200 °C | -40...200 °C | -40...200 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -25...200 °C | -25...200 °C | -25...200 °C |
| 工作电压Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载