产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BCC0FLN

BCC M214-0000-10-003-PX0414-100

非屏蔽传感器电缆

接口
M5x0.5母头,直头,4针
开关输出端
反效
电缆
PUR 黑色, 10 m, 牵引链适用
导线数量
4
导线截面
0.14 mm²
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口
M5x0.5母头,直头,4针
开关输出端
反效
电缆
PUR 黑色, 10 m, 牵引链适用
导线数量
4
导线截面
0.14 mm²
电缆温度,固定敷设
-25...80 °C
电缆温度,柔性敷设
-5...80 °C
工作电压Ub
60 VDC / 60 VAC
额定电流 (40 °C)
1.0 A
防护等级
IP67