参考图片
仅支持 CAD 模型下载
II
III
I
仅支持 CAD 模型下载
T型连接器
接口1
M8x1-插头, 4-针, A-编码
接口2
M8x1-插口, 3-针, A-编码
接口3
M8x1-插口, 3-针, A-编码
工作电压Ub
30 VDC / 30 VAC
额定电流 (40 °C)
4.0 A
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCC M314-M313-M313-U0055-000 | BCC M314-M313-M313-U0056-000 | |
|
250.00 CNY
挂牌价
|
244.64 CNY
挂牌价
|
|
| 接口1 | M8x1-插头, 4-针, A-编码 | M8x1-插头, 4-针, A-编码 |
|---|---|---|
| 接口2 | M8x1-插口, 3-针, A-编码 | M8x1-插口, 3-针, A-编码 |
| 接口3 | M8x1-插口, 3-针, A-编码 | M8x1-插口, 3-针, A-编码 |
| 工作电压Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP67 | IP68 |
| 环境温度 | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 许可/一致性 | WEEE | WEEE |
仅支持 CAD 模型下载