参考图片
仅支持 CAD 模型下载
I
II,III
仅支持 CAD 模型下载
T型连接器
接口1
M12x1-插头, 4-针, A-编码
接口2
M12x1-插口, 3-针, A-编码
接口3
M12x1-插口, 3-针, A-编码
工作电压Ub
250 VDC / 250 VAC
额定电流 (40 °C)
4.0 A
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M415-M415-U0051-000 | BCC M414-M415-M415-U0052-000 | |
|
211.60 CNY
挂牌价
|
244.64 CNY
挂牌价
|
|
| 接口1 | M12x1-插头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 4-针, A-编码 |
|---|---|---|
| 接口2 | M12x1-插口, 3-针, A-编码 | M12x1-插口, 3-针, A-编码 |
| 接口3 | M12x1-插口, 3-针, A-编码 | M12x1-插口, 3-针, A-编码 |
| 工作电压Ub | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP68 | IP68 |
| 环境温度 | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 许可/一致性 |
CE WEEE |
WEEE |
仅支持 CAD 模型下载