产品
服务与支持
行业和解决方案
企业
已取消

BCC0F4K

BCC HB75-0000-PA-121-VX85B5-050

单头线缆

接口
Push-Pull Power-插口, 直头, 5-针
电缆
PVC 灰色, 5 m
导线数量
5
导线截面
2.5 mm²
电缆温度,固定敷设
-40...70 °C
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口
Push-Pull Power-插口, 直头, 5-针
电缆
PVC 灰色, 5 m
导线数量
5
导线截面
2.5 mm²
电缆温度,固定敷设
-40...70 °C
电缆温度,柔性敷设
-5...70 °C
工作电压Ub
24 VDC
额定电流 (40 °C)
16.0 A
防护等级
IP67
电缆护套,颜色
灰色