参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
适配器
接口1
M8x1-插口, 直头, 4-针, A-编码
接口2
M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码
工作电压Ub
60 VDC / 50 VAC
额定电流 (40 °C)
3.0 A
防护等级
IP67
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载