产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BCC0EY6

BCC W415-W414-3A-304-SW0434-060

高性能焊接电缆

接口1
M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码
接口2
M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码
电缆
硅酮 耐焊接火花 黑色, 6 m
导线数量
4
电缆温度,固定敷设
-40...200 °C
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口1
M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码
接口2
M12x1-插头, 直头, 4-针, A-编码
电缆
硅酮 耐焊接火花 黑色, 6 m
导线数量
4
电缆温度,固定敷设
-40...200 °C
电缆温度,柔性敷设
-25...200 °C
工作电压Ub
250 VDC / 250 VAC
额定电流 (40 °C)
4.0 A
防护等级
IP65/IP65