参考图片
仅支持 CAD 模型下载
高性能焊接电缆
接口
M12x1母头,弯头,5针,A编码
开关输出端
反效
电缆
硅酮 耐焊接火花 黑色, 5 m
导线数量
4
导线截面
0.34 mm²
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W425-0000-1A-003-SW0434-050 | BCC W415-0000-1A-003-SW0434-050 | BCC W415-0000-1A-003-SW0434-070 | |
|
564.40 CNY
挂牌价
|
564.40 CNY
挂牌价
|
747.44 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | M12x1母头,弯头,5针,A编码 | M12x1母头,直头,5针,A编码 | M12x1母头,直头,5针,A编码 |
|---|---|---|---|
| 开关输出端 | 反效 | 反效 | 反效 |
| 电缆 | 硅酮 耐焊接火花 黑色, 5 m | 硅酮 耐焊接火花 黑色, 5 m | 硅酮 耐焊接火花 黑色, 7 m |
| 导线数量 | 4 | 4 | 4 |
| 导线截面 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| 电缆温度,固定敷设 | -40...200 °C | -40...200 °C | -40...200 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -25...200 °C | -25...200 °C | -25...200 °C |
| 工作电压Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 电缆护套,颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载