替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
BCC M415-M415-3A-330-PS85N6-010
243.98 CNY
挂牌价
|
BCC M415-M415-3A-330-PS85N6-006
219.60 CNY
挂牌价
|
BCC M415-M415-3A-330-PS85N6-020
304.88 CNY
挂牌价
|
|
接口1 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 |
---|---|---|---|
接口2 | M12x1-插头, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插头, 直头, 5-针, A-编码 |
接口 | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
电缆 | PUR 屏蔽 灰色, 1 m, 牵引链适用 | PUR 屏蔽 灰色, 0.6 m, 牵引链适用 | PUR 屏蔽 灰色, 2 m, 牵引链适用 |
导线数量 | 4 | 4 | 4 |
工作电压Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
防护等级 | IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K |
许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |

仅支持 CAD 模型下载