产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BCC0EMM

BCC E894-E894-90-339-VS64N8-006

双头连接电缆

接口1
RJ45-插头, 直头, 4-针
接口2
RJ45-插头, 直头, 4-针
接口
Ethernet
电缆
PVC 屏蔽 绿松石蓝, 0.6 m
电缆,提示
以太网,CAT 5E
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口1
RJ45-插头, 直头, 4-针
接口2
RJ45-插头, 直头, 4-针
接口
Ethernet
电缆
PVC 屏蔽 绿松石蓝, 0.6 m
电缆,提示
以太网,CAT 5E
导线数量
4
电缆温度,固定敷设
-20...75 °C
工作电压Ub
42 VDC / 30 VAC
额定电流 (40 °C)
1.0 A
防护等级
IP20/IP20
许可/一致性
CE
UKCA