参考图片
仅支持 CAD 模型下载
重型电缆
接口1
M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码
接口2
M12x1-插头, 弯头, 4-针, A-编码
电缆
PUR 黑色, 2 m
导线数量
4
电缆温度,固定敷设
-50...90 °C
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W415-W424-3A-304-MW8434-020 | BCC W415-W424-3A-304-MW8434-015 | BCC W425-W424-3A-304-MW8434-020 | |
|
372.48 CNY
挂牌价
|
350.64 CNY
挂牌价
|
372.48 CNY
挂牌价
|
|
| 接口1 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 直头, 5-针, A-编码 | M12x1-插口, 弯头, 5-针, A-编码 |
|---|---|---|---|
| 接口2 | M12x1-插头, 弯头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 弯头, 4-针, A-编码 | M12x1-插头, 弯头, 4-针, A-编码 |
| 电缆 | PUR 黑色, 2 m | PUR 黑色, 1.5 m | PUR 黑色, 2 m |
| 导线数量 | 4 | 4 | 4 |
| 电缆温度,固定敷设 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 工作电压Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载