参考图片
仅支持 CAD 模型下载
I
PIN 1:棕色
PIN 2:白色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
PIN 1:棕色
PIN 2:白色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
II
PIN 1:棕色
PIN 2:白色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
PIN 1:棕色
PIN 2:白色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
仅支持 CAD 模型下载
高性能焊接电缆
接口1
M8x1-插口, 直头, 4-针, A-编码
接口2
M8x1-插头, 直头, 4-针, A-编码
电缆
硅酮 耐焊接火花 黑色, 5 m
导线数量
4
电缆温度,固定敷设
-40...200 °C
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W314-W314-30-304-SW0434-050 | BCC W314-W314-30-304-SW0434-003 | BCC W314-W314-30-304-SW0434-006 | |
|
671.44 CNY
挂牌价
|
241.44 CNY
挂牌价
|
268.88 CNY
挂牌价
|
|
| 接口1 | M8x1-插口, 直头, 4-针, A-编码 | M8x1-插口, 直头, 4-针, A-编码 | M8x1-插口, 直头, 4-针, A-编码 |
|---|---|---|---|
| 接口2 | M8x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M8x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M8x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 |
| 电缆 | 硅酮 耐焊接火花 黑色, 5 m | 硅酮 耐焊接火花 黑色, 0.3 m | 硅酮 耐焊接火花 黑色, 0.6 m |
| 导线数量 | 4 | 4 | 4 |
| 电缆温度,固定敷设 | -40...200 °C | -40...200 °C | -40...200 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -25...200 °C | -25...200 °C | -25...200 °C |
| 工作电压Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| 电缆护套,颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载