参考图片
仅支持 CAD 模型下载
PIN 1:棕色
PIN 2:白色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
PIN 5:绿色/黄色
PIN 2:白色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
PIN 5:绿色/黄色
仅支持 CAD 模型下载
焊接电缆
接口
M12x1母头,弯头,5针,A编码
工作电压显示
LED绿色
功能显示(PIN 2)
LED红色
功能显示 (PIN 4)
LED黄色
开关输出端
PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC),反效
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-100-PW0534-100 | BCC M425-0000-1A-040-PW0534-100 | BCC M425-0000-1A-034-PW0534-100 | |
|
403.92 CNY
挂牌价
|
391.28 CNY
挂牌价
|
337.68 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | M12x1母头,弯头,5针,A编码 | M12x1母头,弯头,5针,A编码 | M12x1母头,弯头,5针,A编码 |
|---|---|---|---|
| 工作电压显示 | LED绿色 | LED绿色 | - |
| 功能显示(PIN 2) | LED红色 | LED白色 | - |
| 功能显示 (PIN 4) | LED黄色 | LED黄色 | - |
| 开关输出端 | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC),反效 | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC),反效 | 反效 |
| 电缆 | PUR 耐焊接火花 黑色, 10 m, 牵引链适用 | PUR 耐焊接火花 黑色, 10 m, 牵引链适用 | PUR 耐焊接火花 黑色, 10 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 5 | 5 | 5 |
| 导线截面 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| 电缆温度,固定敷设 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 工作电压Ub | 30 VDC | 30 VDC | 60 VDC / 60 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K |
| 电缆护套,颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载