参考图片
仅支持 CAD 模型下载
PIN 1:棕色
PIN 2:蓝色
PIN 2:蓝色
仅支持 CAD 模型下载
单头线缆
接口
M12x1母头,弯头,5针,A编码
接口
NAMUR
电缆
PUR 蓝色, 10 m
导线数量
2
导线截面
0.34 mm²
产品变体
2.00 m, PUR, M12x1, 插口
5.00 m, PUR, M12x1, 插口
10.00 m, PUR, M12x1, 插口
15.00 m, PUR, M12x1, 插口
20.00 m, PUR, M12x1, 插口
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-012-PX6234-100 | BCC M415-0000-1A-012-PX6234-100 | |
|
236.56 CNY
挂牌价
|
236.56 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | M12x1母头,弯头,5针,A编码 | M12x1母头,直头,5针,A编码 |
|---|---|---|
| 接口 | NAMUR | NAMUR |
| 电缆 | PUR 蓝色, 10 m | PUR 蓝色, 10 m |
| 导线数量 | 2 | 2 |
| 导线截面 | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| 电缆温度,固定敷设 | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -5...80 °C | -5...80 °C |
| 工作电压Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K |
| 电缆护套,颜色 | 蓝色 | 蓝色 |
| 许可/一致性 |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
仅支持 CAD 模型下载