参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
法兰插座
接口
M8x1母头,直头,4针,A编码
导线数量
4
导线截面
0.25 mm²
绞合线长度L
0.50 m
工作电压Ub
30 VDC / 30 VAC
产品变体
0.50 m, M8x1母头,直头,4针,A编码
2.00 m, M8x1母头,直头,4针,A编码
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载