参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
法兰插座
接口
M12x1母头,直头,5针,A编码
导线数量
5
导线截面
22 AWG
绞合线长度L
2.00 m
工作电压Ub
300 VDC / 300 VAC
产品变体
0.60 m, M12x1母头,直头,5针,A编码
2.00 m, M12x1母头,直头,5针,A编码
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载