产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BCC0CWM

BCC M454-0000-1A-RN053-020

法兰插座

接口
M12x1母头,直头,4针,A编码
导线数量
4
导线截面
22 AWG
绞合线长度L
2.00 m
工作电压Ub
300 VDC / 300 VAC

产品变体

您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口
M12x1母头,直头,4针,A编码
导线数量
4
导线截面
22 AWG
绞合线长度L
2.00 m
工作电压Ub
300 VDC / 300 VAC
额定电流 (40 °C)
4.0 A
防护等级
IP67
许可/一致性
cULus
WEEE
CE
分类
ECLASS 10.1
27-44-01-03
ECLASS 11.0
27-44-01-03
ECLASS 12.0
27-44-01-03
ECLASS 13.0
27-44-01-03
ECLASS 14.0
27-44-01-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 7.0
EC002635
ETIM 8.0
EC002635
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-92-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-03
eCl@ss 9.0
27-44-01-03
eCl@ss 9.1
27-44-01-03
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续