参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
法兰插座
接口
7/8"公头,直头,3针
导线数量
3
导线截面
16 AWG
绞合线长度L
2.00 m
工作电压Ub
600 VDC / 600 VAC
产品变体
0.60 m, 7/8"公头,直头,3针
2.00 m, 7/8"公头,直头,3针
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载