参考图片
仅支持 CAD 模型下载
PIN 1:黑色
PIN 2:蓝色
PIN 3:绿色/黄色
PIN 4:棕色
PIN 5:白色
PIN 2:蓝色
PIN 3:绿色/黄色
PIN 4:棕色
PIN 5:白色
仅支持 CAD 模型下载
单头线缆
接口
7/8"母头,弯头,5针
开关输出端
反效
电缆
PUR 黑色, 7.5 m, 牵引链适用
导线数量
5
导线截面
1.5 mm²
产品变体
1.00 m, PUR, 7/8", 插口
2.00 m, PUR, 7/8", 插口
5.00 m, PUR, 7/8", 插口
7.50 m, PUR, 7/8", 插口
10.00 m, PUR, 7/8", 插口
20.00 m, PUR, 7/8", 插口
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCC A325-0000-10-063-PX05A5-075 | BCC A315-0000-10-063-PX05A5-080 | |
|
894.00 CNY
挂牌价
|
942.24 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | 7/8"母头,弯头,5针 | 7/8"母头,直头,5针 |
|---|---|---|
| 开关输出端 | 反效 | 反效 |
| 电缆 | PUR 黑色, 7.5 m, 牵引链适用 | PUR 黑色, 8 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 5 | 5 |
| 导线截面 | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| 电缆温度,固定敷设 | -50...80 °C | -50...80 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -20...80 °C | -20...80 °C |
| 工作电压Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| 防护等级 | IP67,IP68 | IP67,IP68 |
| 电缆护套,颜色 | 黑色 | 黑色 |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载