仅支持 CAD 模型下载
单头线缆
接口
M12x1母头,弯头,5针,A编码
电缆
PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用
导线数量
3
导线截面
0.34 mm²
电缆温度,固定敷设
-50...90 °C
产品变体
0.50 m, PUR, M12x1, 插口
2.00 m, PUR, M12x1, 插口
2.60 m, PUR, M12x1, 插口
3.00 m, PUR, M12x1, 插口
5.00 m, PUR, M12x1, 插口
5.00 m, PUR, M12x1, 插口
8.00 m, PUR, M12x1, 插口
10.00 m, PUR, M12x1, 插口
15.00 m, PUR, M12x1, 插口
20.00 m, PUR, M12x1, 插口
30.00 m, PUR, M12x1, 插口
您对产品有任何疑问吗?
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
![]() |
![]() |
|
BCC0CP2BCC M425-0000-1A-001-PX0334-050-C019114.53 CNY |
BCC0318BCC M425-0000-1A-001-PX0334-050109.20 CNY |
BCC031CBCC M425-0000-1A-002-PX0334-050109.20 CNY |
|
接口 | M12x1母头,弯头,5针,A编码 | M12x1母头,弯头,5针,A编码 | M12x1母头,弯头,5针,A编码 |
---|---|---|---|
电缆 | PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用 | PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用 | PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用 |
导线数量 | 3 | 3 | 3 |
导线截面 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
电缆温度,固定敷设 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
电缆温度,柔性敷设 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
工作电压Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
防护等级 | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K |
许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
仅支持 CAD 模型下载