产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BCC0CMF

BCC M424-M424-6D-366-EX64N9-050

以太网/Profinet 电缆

接口1
M12x1-插头, 弯头, 4-针, D-编码
接口2
M12x1-插头, 弯头, 4-针, D-编码
接口
以太网/IP
电缆
TPE 绿松石蓝, 5 m, 牵引链适用
电缆,提示
Ethernet
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口1
M12x1-插头, 弯头, 4-针, D-编码
接口2
M12x1-插头, 弯头, 4-针, D-编码
接口
以太网/IP
电缆
TPE 绿松石蓝, 5 m, 牵引链适用
电缆,提示
Ethernet
导线数量
4
电缆温度,柔性敷设
-40...105 °C
工作电压Ub
60 VDC
额定电流 (40 °C)
1.5 A
防护等级
IP67,IP68,IP69K/IP67,IP68,IP69K