产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BCC0C98

BCC A314-0000-10-003-VX44W6-080

电力电缆

接口
7/8"母头,直头,4针
电缆
PVC 黄色, 8 m
导线数量
4
导线截面
16 AWG
电缆温度,固定敷设
-40...105 °C
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口
7/8"母头,直头,4针
电缆
PVC 黄色, 8 m
导线数量
4
导线截面
16 AWG
电缆温度,固定敷设
-40...105 °C
工作电压Ub
300 VDC / 300 VAC
额定电流 (40 °C)
10.0 A
防护等级
IP67,IP68
电缆护套,颜色
黄色