参考图片
仅支持 CAD 模型下载
非屏蔽传感器电缆
接口
M12x1母头,直头,5针,A编码
开关输出端
反效
电缆
TPE 黄色, 5 m, 牵引链适用
导线数量
5
导线截面
22 AWG
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-034-EX45T2-050 | BCC M425-0000-1A-034-EX45T2-050 | |
|
170.96 CNY
挂牌价
|
170.96 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | M12x1母头,直头,5针,A编码 | M12x1母头,弯头,5针,A编码 |
|---|---|---|
| 开关输出端 | 反效 | 反效 |
| 电缆 | TPE 黄色, 5 m, 牵引链适用 | TPE 黄色, 5 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 5 | 5 |
| 导线截面 | 22 AWG | 22 AWG |
| 电缆温度,固定敷设 | -50...105 °C | -50...105 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -25...105 °C | -25...105 °C |
| 工作电压Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K |
| 电缆护套,颜色 | 黄色 | 黄色 |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载