产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BCC0C3F

BCC M415-0000-1A-034-PX0534-150

非屏蔽传感器电缆

接口
M12x1母头,直头,5针,A编码
开关输出端
反效
电缆
PUR 黑色, 15 m, 牵引链适用
导线数量
5
导线截面
0.34 mm²
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口
M12x1母头,直头,5针,A编码
开关输出端
反效
电缆
PUR 黑色, 15 m, 牵引链适用
导线数量
5
导线截面
0.34 mm²
电缆温度,固定敷设
-50...90 °C
电缆温度,柔性敷设
-25...90 °C
工作电压Ub
60 VDC / 60 VAC
额定电流 (40 °C)
4.0 A
防护等级
IP67,IP68,IP69K
电缆护套,颜色
黑色