产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BCC0AZA

BCC M313-M313-30-602-PX0334-003

非屏蔽传感器电缆

接口1
M8x1-插口, 直头, 3-针, A-编码
接口2
M8x1-插头, 直头, 3-针, A-编码
工作电压显示
LED绿色/否
功能显示
是/否
功能显示 (PIN 4)
LED黄色
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口1
M8x1-插口, 直头, 3-针, A-编码
接口2
M8x1-插头, 直头, 3-针, A-编码
工作电压显示
LED绿色/否
功能显示
是/否
功能显示 (PIN 4)
LED黄色
电缆
PUR 黑色, 0.3 m, 牵引链适用
导线数量
3
电缆温度,固定敷设
-50...90 °C
电缆温度,柔性敷设
-25...90 °C
工作电压Ub
30 VDC
额定电流 (40 °C)
4.0 A
防护等级
IP67,IP69K/IP67,IP69K
电缆护套,颜色
黑色