参考图片
仅支持 CAD 模型下载
PIN 1:棕色
PIN 2:白色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
PIN 2:白色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
仅支持 CAD 模型下载
单头线缆
接口
M12x1母头,弯头,5针,A编码
开关输出端
反效
电缆
PUR 灰色, 5 m, 牵引链适用
导线数量
4
导线截面
0.34 mm²
产品变体
2.00 m, PUR, M12x1, 插口
3.00 m, PUR, M12x1, 插口
5.00 m, PUR, M12x1, 插口
5.00 m, PUR, M12x1, 插口
6.00 m, PUR, M12x1, 插口
7.50 m, PUR, M12x1, 插口
8.00 m, PUR, M12x1, 插口
10.00 m, PUR, M12x1, 插口
15.00 m, PUR, M12x1, 插口
20.00 m, PUR, M12x1, 插口
30.00 m, PUR, M12x1, 插口
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-003-PX8434-050 | BCC M425-0000-1A-003-PX8434-050-C003 | BCC S425-0000-1A-003-PX8434-050-C002 | |
|
137.36 CNY
挂牌价
|
144.16 CNY
挂牌价
|
-
挂牌价
|
|
| 接口 | M12x1母头,弯头,5针,A编码 | M12x1母头,弯头,5针,A编码 | M12x1母头,弯头,5针,A编码 |
|---|---|---|---|
| 开关输出端 | 反效 | 反效 | 反效 |
| 电缆 | PUR 灰色, 5 m, 牵引链适用 | PUR 灰色, 5 m, 牵引链适用 | PUR 灰色, 5 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 4 | 4 | 4 |
| 导线截面 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| 电缆温度,固定敷设 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 工作电压Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K |
| 电缆护套,颜色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
仅支持 CAD 模型下载