参考图片
仅支持 CAD 模型下载
PIN 1:白色
PIN 2:棕色
PIN 3:绿色
PIN 4:黄色
PIN 5:灰色
PIN 6:桃红
PIN 7:蓝色
PIN 8:红色
PIN 2:棕色
PIN 3:绿色
PIN 4:黄色
PIN 5:灰色
PIN 6:桃红
PIN 7:蓝色
PIN 8:红色
仅支持 CAD 模型下载
屏蔽传感器电缆
接口
M12x1母头,直头,8针,A编码
电缆
PUR 屏蔽 黑色, 40 m, 牵引链适用
导线数量
8
导线截面
0.25 mm²
电缆温度,固定敷设
-50...90 °C
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载