产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BCC0APF

BCC S415-0000-1A-008-VX44T2-020

耐化学腐蚀电缆(不锈钢)

Special characteristics
Washdown
接口
M12x1母头,直头,5针,A编码
工作电压显示
LED绿色
功能显示 (PIN 4)
LED黄色
开关输出端
PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC),反效
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
Special characteristics
Washdown
接口
M12x1母头,直头,5针,A编码
工作电压显示
LED绿色
功能显示 (PIN 4)
LED黄色
开关输出端
PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC),反效
电缆
PVC 黄色, 2 m, 牵引链适用
导线数量
4
导线截面
22 AWG
电缆温度,固定敷设
-40...105 °C
电缆温度,柔性敷设
-5...105 °C
工作电压Ub
30 VDC
额定电流 (40 °C)
4.0 A
防护等级
IP67,IP68,IP69K
电缆护套,颜色
黄色
许可/一致性
CE
cULus
Ecolab
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续