参考图片
仅支持 CAD 模型下载
PIN 1:绿色/黄色
PIN 2:棕色
PIN 3:蓝色
PIN 2:棕色
PIN 3:蓝色
仅支持 CAD 模型下载
电力电缆
接口
7/8"-插口, 弯头, 3-针
开关输出端
反效
电缆
PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用
导线数量
3
导线截面
1.5 mm²
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCC A323-0000-10-097-PX03A5-050 | BCC A313-0000-10-097-PX03A5-050 | |
|
475.12 CNY
挂牌价
|
475.12 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | 7/8"-插口, 弯头, 3-针 | 7/8"母头,直头,3针 |
|---|---|---|
| 开关输出端 | 反效 | 反效 |
| 电缆 | PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用 | PUR 黑色, 5 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 3 | 3 |
| 导线截面 | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| 电缆温度,固定敷设 | -40...80 °C | -40...80 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -20...80 °C | -20...80 °C |
| 工作电压Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 13.0 A | 13.0 A |
| 防护等级 | IP67,IP68 | IP67,IP68 |
| 电缆护套,颜色 | 黑色 | 黑色 |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载