参考图片
仅支持 CAD 模型下载
PIN 1:棕色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
仅支持 CAD 模型下载
耐化学腐蚀电缆(不锈钢)
Special characteristics
Washdown
接口
M8x1母头,直头,3针,A编码
电缆
PVC 黄色, 2 m, 牵引链适用
导线数量
3
导线截面
22 AWG
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S313-0000-10-001-VX43T2-020 | BCC S313-0000-10-001-VX43T2-030 | BCC S323-0000-10-001-VX43T2-020 | |
|
117.52 CNY
挂牌价
|
125.04 CNY
挂牌价
|
117.52 CNY
挂牌价
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| 接口 | M8x1母头,直头,3针,A编码 | M8x1母头,直头,3针,A编码 | M8x1母头,弯头,3针,A编码 |
| 电缆 | PVC 黄色, 2 m, 牵引链适用 | PVC 黄色, 3 m, 牵引链适用 | PVC 黄色, 2 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 3 | 3 | 3 |
| 导线截面 | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| 电缆温度,固定敷设 | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| 工作电压Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP67,IP69K | IP67,IP69K | IP67,IP69K |
| 电缆护套,颜色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 |
| 许可/一致性 |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
CE cULus Ecolab WEEE |
| 开关输出端 | - | PNP 常开触点 (NO) 反效 | - |
仅支持 CAD 模型下载