参考图片
仅支持 CAD 模型下载
II,III
I
仅支持 CAD 模型下载
Y形连接器
接口1
M8x1-插头, 直头, 4-针, A-编码
接口2
M8x1-插口, 直头, 3-针, A-编码
接口3
M8x1-插口, 直头, 3-针, A-编码
工作电压Ub
60 VDC / 60 VAC
电缆
PUR 黑色, 0.3 m, 牵引链适用
产品变体
0.15 m, PUR
0.30 m, PUR
0.50 m, PUR
1.00 m, PUR
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M314-M313-M313-U2024-003 | BCC M314-M313-M313-U2024-005 | BCC M314-M314-M314-U2024-003 | |
|
366.96 CNY
挂牌价
|
340.40 CNY
挂牌价
|
313.84 CNY
挂牌价
|
|
| 接口1 | M8x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M8x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 | M8x1-插头, 直头, 4-针, A-编码 |
|---|---|---|---|
| 接口2 | M8x1-插口, 直头, 3-针, A-编码 | M8x1-插口, 直头, 3-针, A-编码 | M8x1-插口, 直头, 4-针, A-编码 |
| 接口3 | M8x1-插口, 直头, 3-针, A-编码 | M8x1-插口, 直头, 3-针, A-编码 | M8x1-插口, 直头, 4-针, A-编码 |
| 工作电压Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| 电缆 | PUR 黑色, 0.3 m, 牵引链适用 | PUR 黑色, 0.5 m, 牵引链适用 | PUR 黑色, 0.3 m, 牵引链适用 |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 电缆温度,固定敷设 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 防护等级 | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| 许可/一致性 |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
仅支持 CAD 模型下载