参考图片
仅支持 CAD 模型下载
仅支持 CAD 模型下载
散装线缆
电缆
TPE 黄色, 100 m, 牵引链适用
导线数量
4
导线截面
22 AWG
电缆温度,固定敷设
-50...105 °C
电缆温度,柔性敷设
-25...105 °C
产品变体
100.00 m, TPE
300.00 m, TPE
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
仅支持 CAD 模型下载