产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BCC0AA5

BCC A313-A313-A313-T0021-000

T型连接器

接口1
7/8"-16 UN-插口, 3-针
接口2
7/8"-16 UN-插口, 3-针
接口3
7/8"-16 UN-插头, 3-针
工作电压Ub
300 VDC / 300 VAC
额定电流 (40 °C)
10.0 A
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口1
7/8"-16 UN-插口, 3-针
接口2
7/8"-16 UN-插口, 3-针
接口3
7/8"-16 UN-插头, 3-针
工作电压Ub
300 VDC / 300 VAC
额定电流 (40 °C)
10.0 A
防护等级
IP67
环境温度
-25...80 °C
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
UKCA
分类
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002925
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-00
eCl@ss 8.1
27-44-01-04
eCl@ss 9.0
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续