参考图片
II
PIN 1:棕色
PIN 2:白色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
PIN 1:棕色
PIN 2:白色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
I
PIN 1:棕色
PIN 2:白色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
PIN 1:棕色
PIN 2:白色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
仅支持 CAD 模型下载
双头连接电缆
接口1
7/8"-插口, 弯头, 4-针
接口2
7/8"-插头, 弯头, 4-针
电缆
TPE 黄色, 0.6 m
导线数量
4
电缆温度,固定敷设
-40...105 °C
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
已停产
|
建议的替代方案
|
其他备选方案
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A324-A324-30-304-EX44W6-006 | BCC A324-A324-30-304-PX04A5-006 | BCC A314-A314-30-304-EX44W6-006 | BCC A314-A314-30-304-EX44W6-010 | |
|
-
挂牌价
|
363.44 CNY
挂牌价
|
365.04 CNY
挂牌价
|
396.16 CNY
挂牌价
|
|
| 接口1 | 7/8"-插口, 弯头, 4-针 | 7/8"-插口, 弯头, 4-针 | 7/8"-插口, 直头, 4-针 | 7/8"-插口, 直头, 4-针 |
|---|---|---|---|---|
| 接口2 | 7/8"-插头, 弯头, 4-针 | 7/8"-插头, 弯头, 4-针 | 7/8"-插头, 直头, 4-针 | 7/8"-插头, 直头, 4-针 |
| 电缆 | TPE 黄色, 0.6 m | PUR 黑色, 0.6 m, 牵引链适用 | TPE 黄色, 0.6 m | TPE 黄色, 1 m |
| 导线数量 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 电缆温度,固定敷设 | -40...105 °C | -50...80 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| 工作电压Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| 防护等级 | IP67,IP68/IP67,IP68 | IP67,IP68/IP67,IP68 | IP67,IP68/IP67,IP68 | IP67,IP68/IP67,IP68 |
| 电缆护套,颜色 | 黄色 | 黑色 | 黄色 | 黄色 |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| 电缆温度,柔性敷设 | - | -20...80 °C | - | - |
仅支持 CAD 模型下载