产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BCC09KY

BCC M425-0000-1A-003-VI0425-050

单头线缆

接口
M12x1母头,弯头,5针,A编码
开关输出端
反效
电缆
PVC 黑色, 5 m
导线数量
4
导线截面
0.25 mm²
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口
M12x1母头,弯头,5针,A编码
开关输出端
反效
电缆
PVC 黑色, 5 m
导线数量
4
导线截面
0.25 mm²
电缆温度,固定敷设
-25...70 °C
电缆温度,柔性敷设
-5...70 °C
工作电压Ub
250 VDC / 250 VAC
额定电流 (40 °C)
4.0 A
防护等级
IP67,IP68,IP69K
电缆护套,颜色
黑色