参考图片
仅支持 CAD 模型下载
PIN 1:绿色
PIN 2:黑色
PIN 3:白色
PIN 2:黑色
PIN 3:白色
仅支持 CAD 模型下载
电力电缆
接口
7/8"-插口, 弯头, 3-针
电缆
PVC 黄色, 2 m
导线数量
3
导线截面
16 AWG
电缆温度,固定敷设
-40...105 °C
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCC A323-0000-10-071-VX43W6-020 | BCC A313-0000-10-071-VX43W6-020 | |
|
243.84 CNY
挂牌价
|
248.64 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | 7/8"-插口, 弯头, 3-针 | 7/8"母头,直头,3针 |
|---|---|---|
| 电缆 | PVC 黄色, 2 m | PVC 黄色, 2 m |
| 导线数量 | 3 | 3 |
| 导线截面 | 16 AWG | 16 AWG |
| 电缆温度,固定敷设 | -40...105 °C | -40...105 °C |
| 工作电压Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 13.0 A | 13.0 A |
| 防护等级 | IP67,IP68 | IP67,IP68 |
| 电缆护套,颜色 | 黄色 | 黄色 |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载