参考图片
仅支持 CAD 模型下载
PIN 1:棕色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
仅支持 CAD 模型下载
单头线缆
Special characteristics
Washdown
接口
M8x1母头,弯头,3针,A编码
工作电压显示
LED绿色
功能显示 (PIN 4)
LED黄色
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
产品变体
2.00 m, PUR, M8x1, 插口
3.00 m, PUR, M8x1, 插口
3.00 m, PUR, M8x1, 插口
5.00 m, PUR, M8x1, 插口
10.00 m, PUR, M8x1, 插口
15.00 m, PUR, M8x1, 插口
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCC S323-0000-10-004-PX8334-030-C002 | BCC S323-0000-10-004-PX0334-030 | |
|
183.28 CNY
挂牌价
|
181.92 CNY
挂牌价
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| 接口 | M8x1母头,弯头,3针,A编码 | M8x1母头,弯头,3针,A编码 |
| 工作电压显示 | LED绿色 | LED绿色 |
| 功能显示 (PIN 4) | LED黄色 | LED黄色 |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 电缆 | PUR 灰色, 3 m, 牵引链适用 | PUR 黑色, 3 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 3 | 3 |
| 导线截面 | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| 电缆温度,固定敷设 | -50...90 °C | -50...90 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 工作电压Ub | 30 VDC | 30 VDC |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP67,IP69K | IP67,IP69K |
| 电缆护套,颜色 | 灰色 | 黑色 |
| 许可/一致性 |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
仅支持 CAD 模型下载