产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BCC084T

BCC M414-0000-2A-068-VS24N7-050

现场总线电缆

接口
M12x1公头,直头,4针,A编码
接口
CC-Link
电缆
PVC 屏蔽 红色, 5 m
导线数量
3
导线截面
20 AWG
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口
M12x1公头,直头,4针,A编码
接口
CC-Link
电缆
PVC 屏蔽 红色, 5 m
导线数量
3
导线截面
20 AWG
电缆温度,固定敷设
-40...70 °C
工作电压Ub
250 VDC / 250 VAC
额定电流 (40 °C)
4.0 A
防护等级
IP67,IP68,IP69K
电缆护套,颜色
红色