参考图片
仅支持 CAD 模型下载
PIN 1:棕色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
仅支持 CAD 模型下载
高温电缆
接口
M12x1母头,直头,5针,A编码
电缆
PUR 黑色, 2 m
导线数量
3
导线截面
0.34 mm²
电缆温度,固定敷设
-40...120 °C
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-1A-001-PH0334-020 | BCC M415-0000-1A-003-PH0434-020 | BCC M415-0000-1A-001-PH0334-030 | |
|
100.88 CNY
挂牌价
|
110.80 CNY
挂牌价
|
121.76 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | M12x1母头,直头,5针,A编码 | M12x1母头,直头,5针,A编码 | M12x1母头,直头,5针,A编码 |
|---|---|---|---|
| 电缆 | PUR 黑色, 2 m | PUR 黑色, 2 m | PUR 黑色, 3 m |
| 导线数量 | 3 | 4 | 3 |
| 导线截面 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| 电缆温度,固定敷设 | -40...120 °C | -40...120 °C | -40...120 °C |
| 工作电压Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K |
| 电缆护套,颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
| 许可/一致性 |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
| 开关输出端 | - | 反效 | - |
仅支持 CAD 模型下载