参考图片
仅支持 CAD 模型下载
现场总线电缆
接口1
7/8"-插口, 直头, 5-针
接口2
7/8"-插头, 直头, 5-针
接口
DeviceNet Thick
电缆
PVC 屏蔽 灰色, 12 m
导线数量
4
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCC A315-A315-30-330-VS85N4-120 | BCC A315-A315-30-330-VS85N4-150 | |
|
1,236.96 CNY
挂牌价
|
1,440.88 CNY
挂牌价
|
|
| 接口1 | 7/8"-插口, 直头, 5-针 | 7/8"-插口, 直头, 5-针 |
|---|---|---|
| 接口2 | 7/8"-插头, 直头, 5-针 | 7/8"-插头, 直头, 5-针 |
| 接口 | DeviceNet Thick | DeviceNet Thick |
| 电缆 | PVC 屏蔽 灰色, 12 m | PVC 屏蔽 灰色, 15 m |
| 导线数量 | 4 | 4 |
| 工作电压Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 9.0 A | 9.0 A |
| 防护等级 | IP67,IP68/IP67,IP68 | IP67,IP68/IP67,IP68 |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载