产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BCC0717

BCC M485-0000-1B-000-01X575-000

自接线接插件

接口
M12x1母头,弯头,5针,B编码
防护等级
IP67
可连接触点的数量
5
连接截面
0.14...0.75 mm²
绞线固定
螺旋式端子位
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口
M12x1母头,弯头,5针,B编码
防护等级
IP67
可连接触点的数量
5
连接截面
0.14...0.75 mm²
绞线固定
螺旋式端子位
电缆直径D
5...8 mm
工作电压Ub
250 VDC / 250 VAC
额定电流 (40 °C)
4.0 A
环境温度
-40...85 °C
许可/一致性
CE
cURus
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-44-01-02
ECLASS 11.0
27-44-01-02
ECLASS 12.0
27-44-01-14
ECLASS 13.0
27-44-01-14
ECLASS 14.0
27-44-01-14
ECLASS 5.1.4
27-26-07-02
ECLASS 6.2
27-26-07-02
ETIM 4.0
EC002062
ETIM 5.0
EC002062
ETIM 6.0
EC002062
ETIM 7.0
EC002062
ETIM 8.0
EC002062
ETIM 9.0
EC002635
UNSPSC 11
39121421
UNSPSC 7.0901
39121421
eCl@ss 4.1
27-26-07-01
eCl@ss 8.1
27-44-01-02
eCl@ss 9.0
27-44-01-02
eCl@ss 9.1
27-44-01-02
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续