参考图片
仅支持 CAD 模型下载
PIN 1:棕色
PIN 2:白色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
PIN 2:白色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
仅支持 CAD 模型下载
单头线缆
Special characteristics
Washdown
接口
M12x1母头,直头,5针,A编码
开关输出端
反效
电缆
PUR 灰色, 10 m, 牵引链适用
导线数量
4
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC S415-0000-1A-003-PX8434-100-C002 | BCC S415-0000-1A-017-PX8534-100-C002 | BCC S425-0000-1A-003-PX8434-100-C002 | |
|
263.44 CNY
挂牌价
|
319.20 CNY
挂牌价
|
263.44 CNY
挂牌价
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| 接口 | M12x1母头,直头,5针,A编码 | M12x1母头,直头,5针,A编码 | M12x1母头,弯头,5针,A编码 |
| 开关输出端 | 反效 | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC),反效 | 反效 |
| 电缆 | PUR 灰色, 10 m, 牵引链适用 | PUR 灰色, 10 m, 牵引链适用 | PUR 灰色, 10 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 4 | 5 | 4 |
| 导线截面 | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| 电缆温度,固定敷设 | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| 工作电压Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K |
| 电缆护套,颜色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
仅支持 CAD 模型下载