参考图片
仅支持 CAD 模型下载
耐化学腐蚀电缆(不锈钢)
Special characteristics
Washdown
接口
M12x1母头,弯头,5针,A编码
工作电压显示
LED绿色
功能显示 (PIN 4)
LED黄色
开关输出端
PNP常开触点 (NO)
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCC S425-0000-1A-004-VX8334-150 | BCC M425-0000-1A-004-VX8334-150 | |
|
256.08 CNY
挂牌价
|
207.60 CNY
挂牌价
|
|
| Special characteristics | Washdown | - |
|---|---|---|
| 接口 | M12x1母头,弯头,5针,A编码 | M12x1母头,弯头,5针,A编码 |
| 工作电压显示 | LED绿色 | LED绿色 |
| 功能显示 (PIN 4) | LED黄色 | LED黄色 |
| 开关输出端 | PNP常开触点 (NO) | PNP常开触点 (NO) |
| 电缆 | PVC 灰色, 15 m, 牵引链适用 | PVC 灰色, 15 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 3 | 3 |
| 导线截面 | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| 电缆温度,固定敷设 | -40...105 °C | -40...105 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -5...105 °C | -5...105 °C |
| 工作电压Ub | 30 VDC | 30 VDC |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K |
| 许可/一致性 |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载