仅支持 CAD 模型下载
双头连接电缆
接口1
M12x1-插头, 直头, 4-针, D-编码
接口2
M12x1-插头, 直头, 4-针, D-编码
接口
Ethernet
电缆
PVC 屏蔽 绿松石蓝, 0.6 m
电缆,提示
以太网,CAT 5E
推荐的后续产品
替代产品与停产产品有何不同?
您对产品有任何疑问吗?
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
已停产
|
建议的替代方案
|
|
![]() |
![]() |
|
BCC06NMBCC M414-M414-6D-338-VS64N8-006328.28 CNY |
BCC09NLBCC M414-M414-6D-338-ES64N9-006345.08 CNY |
|
接口1 | M12x1-插头, 直头, 4-针, D-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, D-编码 |
---|---|---|
接口2 | M12x1-插头, 直头, 4-针, D-编码 | M12x1-插头, 直头, 4-针, D-编码 |
接口 | Ethernet | 以太网/IP |
电缆 | PVC 屏蔽 绿松石蓝, 0.6 m | TPE 屏蔽 绿松石蓝, 0.6 m, 牵引链适用 |
电缆,提示 | 以太网,CAT 5E | 以太网,CAT 5E |
导线数量 | 4 | 4 |
电缆温度,固定敷设 | -20...75 °C | - |
工作电压Ub | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC |
额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 1.5 A |
防护等级 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |

仅支持 CAD 模型下载