参考图片
仅支持 CAD 模型下载
PIN 1: violet
PIN 2:红色
PIN 3:灰色
PIN 4:红色/蓝色
PIN 5:绿色
PIN 6:蓝色 (1.0mm²)
PIN 7:灰色/桃红
PIN 8:白色/绿色
PIN 9:白色/黄色
PIN 10:白色/灰色
PIN 11:黑色
PIN 12:绿色/黄色 (1.0 mm²)
PIN 13:黄色/棕色
PIN 14:棕色/绿色
PIN 15:白色
PIN 16:黄色
PIN 17:桃红
PIN 18:灰色/棕色
PIN 19:棕色 (1.0mm²)
PIN 2:红色
PIN 3:灰色
PIN 4:红色/蓝色
PIN 5:绿色
PIN 6:蓝色 (1.0mm²)
PIN 7:灰色/桃红
PIN 8:白色/绿色
PIN 9:白色/黄色
PIN 10:白色/灰色
PIN 11:黑色
PIN 12:绿色/黄色 (1.0 mm²)
PIN 13:黄色/棕色
PIN 14:棕色/绿色
PIN 15:白色
PIN 16:黄色
PIN 17:桃红
PIN 18:灰色/棕色
PIN 19:棕色 (1.0mm²)
仅支持 CAD 模型下载
用于 BPI 产品的电缆
接口
M23x1母头,弯头,19针
电缆
PUR 黑色, 10 m, 牵引链适用
导线数量
19
导线截面
0.50 mm² + 1.0 mm²
电缆温度,固定敷设
-50...80 °C
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
|
|
|
|
|
| BCC M62L-0000-10-022-PX0LP4-100 | BCC M61L-0000-10-022-PX0LP4-100 | |
|
1,561.36 CNY
挂牌价
|
1,561.36 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | M23x1母头,弯头,19针 | M23x1母头,直头,19针 |
|---|---|---|
| 电缆 | PUR 黑色, 10 m, 牵引链适用 | PUR 黑色, 10 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 19 | 19 |
| 导线截面 | 0.50 mm² + 1.0 mm² | 0.50 mm² + 1.0 mm² |
| 电缆温度,固定敷设 | -50...80 °C | -50...80 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 工作电压Ub | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| 防护等级 | IP67 | IP67 |
| 电缆护套,颜色 | 黑色 | 黑色 |
| 许可/一致性 |
CE WEEE |
CE WEEE |
仅支持 CAD 模型下载