产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BCC06J8

BCC A314-A324-30-304-PX04A5-020

电力电缆

接口1
7/8"-插口, 直头, 4-针
接口2
7/8"-插头, 弯头, 4-针
电缆
PUR 黑色, 2 m, 牵引链适用
导线数量
4
电缆温度,固定敷设
-50...80 °C
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口1
7/8"-插口, 直头, 4-针
接口2
7/8"-插头, 弯头, 4-针
电缆
PUR 黑色, 2 m, 牵引链适用
导线数量
4
电缆温度,固定敷设
-50...80 °C
电缆温度,柔性敷设
-20...80 °C
工作电压Ub
300 VDC / 300 VAC
额定电流 (40 °C)
10.0 A
防护等级
IP67,IP68/IP67,IP68
电缆护套,颜色
黑色
许可/一致性
CE
cULus
WEEE
分类
ECLASS 10.1
27-06-03-11
ECLASS 11.0
27-06-03-11
ECLASS 12.0
27-06-03-11
ECLASS 13.0
27-06-03-11
ECLASS 14.0
27-06-03-11
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ETIM 4.0
EC001855
ETIM 5.0
EC001855
ETIM 6.0
EC001855
ETIM 7.0
EC001855
ETIM 8.0
EC001855
ETIM 9.0
EC001855
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7.0901
26121604
eCl@ss 4.1
27-27-90-01
eCl@ss 8.1
27-27-92-18
eCl@ss 9.0
27-06-03-11
eCl@ss 9.1
27-06-03-11
能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续