产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

BCC06J2

BCC A314-A314-30-304-PX04A5-006

电力电缆

接口1
7/8"-插口, 直头, 4-针
接口2
7/8"-插头, 直头, 4-针
电缆
PUR 黑色, 0.6 m, 牵引链适用
导线数量
4
电缆温度,固定敷设
-50...80 °C
您对产品有任何疑问吗? 联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd

数量表

联系请求
主要特征
接口1
7/8"-插口, 直头, 4-针
接口2
7/8"-插头, 直头, 4-针
电缆
PUR 黑色, 0.6 m, 牵引链适用
导线数量
4
电缆温度,固定敷设
-50...80 °C
电缆温度,柔性敷设
-20...80 °C
工作电压Ub
300 VDC / 300 VAC
额定电流 (40 °C)
10.0 A
防护等级
IP67,IP68/IP67,IP68
电缆护套,颜色
黑色