替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
|
BCC A315-A315-30-335-PX05A5-150
1,677.90 CNY
挂牌价
|
BCC A315-A325-30-335-PX05A5-150
1,677.90 CNY
挂牌价
|
BCC A325-A315-30-335-PX05A5-150
1,677.90 CNY
挂牌价
|
|
| 接口1 | 7/8"-插口, 直头, 5-针 | 7/8"-插口, 直头, 5-针 | 7/8"-插口, 弯头, 5-针 |
|---|---|---|---|
| 接口2 | 7/8"-插头, 直头, 5-针 | 7/8"-插头, 弯头, 5-针 | 7/8"-插头, 直头, 5-针 |
| 电缆 | PUR 黑色, 15 m, 牵引链适用 | PUR 黑色, 15 m, 牵引链适用 | PUR 黑色, 15 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 5 | 5 | 5 |
| 电缆温度,固定敷设 | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| 工作电压Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| 额定电流 (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| 防护等级 | IP67,IP68/IP67,IP68 | IP67,IP68/IP67,IP68 | IP67,IP68/IP67,IP68 |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
仅支持 CAD 模型下载