参考图片
仅支持 CAD 模型下载
PIN 1:棕色
PIN 2:白色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
PIN 2:白色
PIN 3:蓝色
PIN 4:黑色
仅支持 CAD 模型下载
非屏蔽传感器电缆
接口
M12x1母头,弯头,5针,A编码
工作电压显示
LED绿色
功能显示 (PIN 4)
LED黄色
开关输出端
PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC),反效
电缆
PVC 黄色, 10 m, 牵引链适用
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-008-VX44T2-100 | BCC M425-0000-1A-009-VX44T2-100 | BCC S425-0000-1A-008-VX44T2-100 | |
|
188.24 CNY
挂牌价
|
188.24 CNY
挂牌价
|
236.72 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | M12x1母头,弯头,5针,A编码 | M12x1母头,弯头,5针,A编码 | M12x1母头,弯头,5针,A编码 |
|---|---|---|---|
| 工作电压显示 | LED绿色 | LED绿色 | LED绿色 |
| 功能显示 (PIN 4) | LED黄色 | LED黄色 | LED黄色 |
| 开关输出端 | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC),反效 | NPN常开触点/常闭触点 (NO/NC),反效 | PNP常开触点//常闭触点 (NO/NC),反效 |
| 电缆 | PVC 黄色, 10 m, 牵引链适用 | PVC 黄色, 10 m, 牵引链适用 | PVC 黄色, 10 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 4 | 4 | 4 |
| 导线截面 | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| 电缆温度,固定敷设 | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| 工作电压Ub | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K |
| 电缆护套,颜色 | 黄色 | 黄色 | 黄色 |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
仅支持 CAD 模型下载