参考图片
仅支持 CAD 模型下载
单头线缆
接口
M12x1母头,弯头,5针,A编码
工作电压显示
LED绿色
功能显示(PIN 2)
LED黄色
开关输出端
NPN常闭触点 (NC)
电缆
TPE 黄色, 2 m, 牵引链适用
产品变体
2.00 m, TPE, M12x1, 插口
5.00 m, TPE, M12x1, 插口
10.00 m, TPE, M12x1, 插口
您对产品有任何疑问吗?
联系我们.
本产品页面包含中国信息 – Balluff Automation (Shanghai) Co., Ltd
替代产品
|
|
另类
|
其他备选方案
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-007-EX43T2-020 | BCC M425-0000-1A-001-EX43T2-020 | BCC M425-0000-1A-006-EX43T2-020 | |
|
121.44 CNY
挂牌价
|
80.64 CNY
挂牌价
|
121.44 CNY
挂牌价
|
|
| 接口 | M12x1母头,弯头,5针,A编码 | M12x1母头,弯头,5针,A编码 | M12x1母头,弯头,5针,A编码 |
|---|---|---|---|
| 工作电压显示 | LED绿色 | - | LED绿色 |
| 功能显示(PIN 2) | LED黄色 | - | - |
| 开关输出端 | NPN常闭触点 (NC) | - | NPN常开触点 (NO) |
| 电缆 | TPE 黄色, 2 m, 牵引链适用 | TPE 黄色, 2 m, 牵引链适用 | TPE 黄色, 2 m, 牵引链适用 |
| 导线数量 | 3 | 3 | 3 |
| 导线截面 | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| 电缆温度,固定敷设 | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| 电缆温度,柔性敷设 | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| 工作电压Ub | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| 额定电流 (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| 防护等级 | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K | IP67,IP68,IP69K |
| 许可/一致性 |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| 功能显示 (PIN 4) | - | - | LED黄色 |
仅支持 CAD 模型下载